Опубликуйте свои продукты
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Specifications

Order Number: R2ASWL-A827-BK

modelbeamcolor temp & crilumensfinish
R2ASWLA - Asym827 - 2700K - 851000BK - Black
830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
840 - 4000K - 85WT - White
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Cпецификация
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaether-2-square-wall-wash-trimless
  • Тип продукцииAether 2"
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures