Опубликуйте свои продукты
LIGNE III Wall Grazer 12"

LIGNE III Wall Grazer 12"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for recessed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas.
Cпецификация
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LGW12

    A – Asymmetric

    927 – 2700K – 90

    BK – Black

    S – Spot 12°

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    N – Narrow Flood 20°

    935 – 3500K – 90

    M – Medium Flood 30°

    940 – 4000K – 90

    F – Flood 40°

    E – Elongating 15° × 45°

    Example: LGW12-A927-BK

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаligne-iii-wall-grazer-12
  • Тип продукцииLIGNE III
  • Группа продукцииLinear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures