Опубликуйте свои продукты
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for processed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas
Cпецификация
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаligne-iii-wall-washer-48
  • Тип продукцииLIGNE III
  • Группа продукцииLinear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка