Опубликуйте свои продукты
Stealth Framing Projector - Adjustable

Stealth Framing Projector - Adjustable

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
Cпецификация
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1210 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1210 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1210 (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1210-F940-BK
    MO-1210-930-WT

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstealth-framing-projector-adjustable
  • Тип продукцииStealth Framing Projector
  • Группа продукцииTrack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Описание Uniclass 2015Projectors
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Номер OmniClass23-37 15 19
  • Наименование OmniClassVideo Projectors