Опубликуйте свои продукты
Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Single Wall Mount

Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Single Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 155lm
  • CBCP: Up to 1462
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Power: 11W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • The latest energy efficient LED technology in an appealing cylindrical profile delivers accent lighting.
  • Driver concealed within the fixture
  • Can be mounted on wall in all orientations
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: DS-WS05-U27B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-WS05 - 5"U - 6°27 - 2700K - 851251182BK - Black
    30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtube-architectural-5-ultra-narrow-single-wall-mount
  • Тип продукцииTube Architectural
  • Группа продукцииWall Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures