Опубликуйте свои продукты
Tube Architectural - 8" Extended Single Wall Mount

Tube Architectural - 8" Extended Single Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 4240lm
  • CBCP: Up to 20195
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 34W, 46W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Fixture can install upside down to alter light distribution
  • Available in multiple power / lumen output combinations
  • EM fixtures provided with integral emergency battery back-up
  • EM fixtures provide at least 90 minutes of illumination during power outage
  • Can be mounted on wall in all orientations
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: DS-WE08-S27S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinishemergency backup battery
    DS-WE08 - 46WF - 35°27 - 2700K - 85A - Away fr wall386519064BK - Black
    DS-WE08EM - 46WN - 25°30 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    DS-WE0834 - 34WS - 18°35 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    DS-WE0834EM - 34W40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtube-architectural-8-extended-single-wall-mount
  • Тип продукцииTube Architectural
  • Группа продукцииWall Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка