Опубликуйте свои продукты
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LEDLumens: 800

Primary Number of Bulbs: 1

Socket: Integrated LED Module

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Cпецификация
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtube-wall-light-3000K
  • Тип продукцииTube
  • Группа продукцииWall Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures