Опубликуйте свои продукты
Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Cпецификация
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RAT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    915 / 1,365 / 1,930

    3,205 / 4,760 / 6,745

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RAT-NTWA-BK

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvolta-4-5-tunable-white-adjustable-trim-round
  • Тип продукцииVolta Tunable White
  • Группа продукцииRecessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка