Опубликуйте свои продукты
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
    Wallace Perimeter Security

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 358 fence panels provide an extraordinary high security solution. The small mesh openings make Rampart 358 nearly impossible to scale and very difficult to cut.

    Cпецификация
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Тип продукцииWelded Wire
    • Группа продукцииHigh Security Fencing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1230
    • Ширина (мм)2508
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки