Уникальная ссылка: | 2s-clamp-m8 |
---|---|
Брэнд: | Walraven |
Тип продукции: | Pipe Fixing |
Группа продукции: | Standard Clamps |
Дата публикации: | 2019-08-07 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Ссылка на продукцию: | https://www.walraven.com/ru/?pid=3942 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/RU/2S%20Clamp%20(M8)... |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/walraven/product/2s-clamp-m8
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Netherlands |
Страна-производитель: | Czech Republic |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы |
---|---|
Классификация IFC: | Mechanical Fastener |
Номер OmniClass: | 23-27 43 13 |
Наименование OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®