Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Bifix® G2 Хомуты (M8/10) (BUP1000)

Уникальная ссылка: bifix-g2-m8-10-bup1000
Брэнд: Walraven
Тип продукции: Pipe Fixing
Группа продукции: Standard Clamps
Дата публикации: 2018-07-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 1,200N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 1,300N (Ø75-79mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 3,600N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
Классификация IFC: Mechanical Fastener
Номер OmniClass: 23-27 43 13
Наименование OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®