Уникальная ссылка: | bifix-g2-with-lining-m10-bup1000 |
---|---|
Брэнд: | Walraven |
Тип продукции: | Pipe Fixing |
Группа продукции: | Standard Clamps |
Дата публикации: | 2018-07-20 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.
Ссылка на продукцию: | https://www.walraven.com/en/?pid=3951 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Bifix-G2-brochure-RU... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/RU/Bifix%C2%AE%20G2%... |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=HL-2SwmBTw8 |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/walraven/product/bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Netherlands |
Страна-производитель: | Czech Republic |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы |
---|---|
Классификация IFC: | Mechanical Fastener |
Номер OmniClass: | 23-27 43 13 |
Наименование OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Steel + EPDM |
BIMobject®