Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

BIS Aero® Вентиляционные хомуты

Уникальная ссылка: bis-aero
Брэнд: Walraven
Тип продукции: Pipe Fixing
Группа продукции: Standard Clamps
Дата публикации: 2019-08-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
Классификация IFC: Mechanical Fastener
Номер OmniClass: 23-27 43 13
Наименование OmniClass: Mechanical Pipe Supports