Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

BIS Хомуты для больших нагрузок HD500 (M8/10, M10/12) (BUP1000)

Уникальная ссылка: bis-heavy-duty-clamp-hd500-m8-10-m10-12-bup1000
Брэнд: Walraven
Тип продукции: Pipe Fixing
Группа продукции: Standard Clamps
Дата публикации: 2018-07-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Metal industrial clamps for fixing of metal pipe: RAL-GZ certified unlined heavy-duty pipe clamp M8/10 and M10/12. Two-part clamp with two locking bolts secured with anti-loss washer. Locking nut is captive, hidden in plastic holder (up to and including 5"). Heavy design with CO2 welded connection nut.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Lining: silicone rubber (reddish brown), heat resistant up to +200°C (A 35 15) also available.
  • Quality mark: tested for fire safety.
  • Approval: RAL-GZ 655; RAL-GZ 656.
  • Connection size (G): M8/10; M10/12.
  • Max. allowed load (Fz): 2,100N (Ø15-19mm to Ø66-71mm); 4,000N (Ø72-78mm to Ø148-154mm); 8,200N (Ø159-169mm to Ø217-227mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
Классификация IFC: Mechanical Fastener
Номер OmniClass: 23-27 43 13
Наименование OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®