Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

BIS RapidStrut® Уголки 90° G2 (BUP1000)

Уникальная ссылка: bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Брэнд: Walraven
Тип продукции: Rail Systems
Группа продукции: Rail Connectors
Дата публикации: 2018-07-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).

  • Material: spring(s) made of polyoxymethylene (POM), green.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. torque: 15.0Nm.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
Классификация IFC: Mechanical Fastener
Номер OmniClass: 23-27 43 13
Наименование OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polyoxymethylene

BIMobject®