Уникальная ссылка: | bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000 |
---|---|
Брэнд: | Walraven |
Тип продукции: | Rail Systems |
Группа продукции: | Slide Nuts |
Дата публикации: | 2018-07-20 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: slide nut with plastic 'tabs', which simplifies inserting and positioning, for tight fixing of accessories (connectors) on all types of Strut rails.
Ссылка на продукцию: | https://www.walraven.com/en/?pid=2288 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20RapidStr... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/walraven/product/bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Polypropylene |
Разработано в: | Netherlands |
Страна-производитель: | Netherlands |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы |
---|---|
Классификация IFC: | Mechanical Fastener |
Номер OmniClass: | 23-27 43 13 |
Наименование OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Steel + polypropylene |
BIMobject®