Уникальная ссылка: | bis-washer |
---|---|
Брэнд: | Walraven |
Тип продукции: | Rail Systems |
Группа продукции: | Washers |
Дата публикации: | 2019-08-07 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).
Ссылка на продукцию: | https://www.walraven.com/ru/?pid=487 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/RU/BIS%20Washer%20-%... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/walraven/product/bis-washer
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | China |
Страна-производитель: | China |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы |
---|---|
Классификация IFC: | Mechanical Fastener |
Номер OmniClass: | 23-27 43 13 |
Наименование OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®