Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Maxx подпятники

Уникальная ссылка: maxx-wall-plate
Брэнд: Walraven
Тип продукции: Rail Systems
Группа продукции: Wall & Floor Connections
Дата публикации: 2018-07-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: U-profile welded on wall plate IPH100 and IPH120 for fixing profiles to wall or floor. Allows fixing for cantilever arms with Maxx Heavy Rail Profile. Slots are compatible with mounting profiles. CO2 welded.

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Turkey

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
Классификация IFC: Mechanical Fastener
Номер OmniClass: 23-27 43 13
Наименование OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®