Опубликуйте свои продукты
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P60

    Pergola awnings Perea P60 are rain-proof, textile sun shading systems with poles, in which the fabric is rolled up and unrolled on a shaft and extended on guide rails.

    Rain protection

    A guaranteed dry patio: The rainproof fabric with integrated PVC mesh, an integrated drainage gutter and rainwater drainage in the post drain away water in a controlled manner.

    Slender and stable

    High wind stability thanks to the patented secudrive® system and fixed reinforcement profile.

    Durable

    More protection, less soiling: The cloth disappears into the aperture cover panel when retracted.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Cпецификация
    • Building limits:

      Order width mx6000 mm
      Order depth mx5000 mm

      Keyfacts:

      • Slender pergola awning for use as sun shading system and rain protection
      • Cleverly integrated drainage options
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPergola-awning-Perea-P60
    • Тип продукцииOutdoor Living
    • Группа продукцииTerrace and garden
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2025-06-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)4500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds