Опубликуйте свои продукты
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
    Watson

    Bahn Work Island

    4.0 out of 5 stars4.0(14 reviews)

    The unsung hero of the open floor plan.

    Bahn Work Island pulls double (even triple) duty acting as a creativity hub, storage area, and central collaboration station. Plus, it has tons of intelligently designed spaces, perfect for sketching, stacking, filing, or even recycling. Multi-tasking at its finest.

    Cпецификация
    • Details

      The Work Island is a give-back to teams that share project materials. With open and closed storage options, the standing height islands become hubs of activity that invite collaboration, especially with a markerboard top surface.

      Features

      • Available in 30”, 60”, and 90” lengths
      • Modular specification to fit precise storage needs
      • Nine cabinet styles available
      • Available in fixed or mobile, with a steel riser base or industrial casters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbahn-work-island
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииBahn
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Ангилья
    Антигуа и Барбуда
    Аруба
    Багамы
    Барбадос
    Белиз
    Бермуды
    Бонэйр
    Британские Виргинские острова
    Виргинские Острова
    Гаити
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландия
    Доминика
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиника
    Мексика
    Монтсеррат
    Никарагуа
    Острова Кайман
    Острова Теркс и Кайкос
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелеми
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон
    Сент-Винсент и Гренадины
    Сент-Китс и Невис
    Сент-Люсия
    Синт-Мартен
    Соединенные Штаты Америки
    Тринидад и Тобаго
    Ямайка