Опубликуйте свои продукты
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
    Watson

    Tia Conference Table

    A blend of strength and beauty.

    How do you make a statement, even before the meeting begins? It starts with the Tia Conference Table. Whether you’re hosting clients or brainstorming with your team, this height-adjustable table provides a wide surface and refined design aesthetic. Perfect for creating a wow-worthy formal space everyone can agree on.

      Cпецификация
      • Details

        Two powered lifting columns quietly elevate the table, but it’s what happens behind the scenes that really makes an impact. In-surface dual-hinge lids provide easy access to power from either side of the table, while a built-in cable channel ensures cumbersome wiring is clearly out of sight.

        Features

        • Surface shapes in Rectangle, Boat, Super Ellipse, Tapered, and Riverstone
        • In-surface power offered in three power specifications
        • Dual embedded switches at both ends control height adjustment
        • Grain-matched dual-hinge lids for in surface power allow two-sided access
        • Two-piece tables are grain matched at seams
        • Available in all Watson laminates and Forbo finishes
        • Cable access hatch with integrated E-Chain wire manager inside each leg
        • Single-plug power infeed with access from either side of the leg
        • Precision-formed steel shroud houses the lifting columns
        • Height adjustment range from 28" - 47.5"
        • Fixed height 29.5"
        • Cable trough conceals and maintains system power cables
        • Optional Cable Bridge facilitates floor wire management between table legs
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаtia-conference-table
      • Тип продукцииConference & Meeting
      • Группа продукцииTia
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-05-26
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Столы
      • Классификация IFCМебель
      • Код ETIMEG017960
      • Название ETIMFurniture
      • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
      • Код ССКПУ ООН56
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
      • Номер OmniClass23-21 11 00
      • Наименование OmniClassCommercial Furniture
      • Код CSI UniFormat IIE2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Ангилья
      Антигуа и Барбуда
      Аруба
      Багамы
      Барбадос
      Белиз
      Бермуды
      Бонэйр
      Британские Виргинские острова
      Виргинские Острова
      Гаити
      Гваделупа
      Гватемала
      Гондурас
      Гренада
      Гренландия
      Доминика
      Доминиканская Республика
      Канада
      Коста-Рика
      Куба
      Кюрасао
      Мартиника
      Мексика
      Монтсеррат
      Никарагуа
      Острова Кайман
      Острова Теркс и Кайкос
      Панама
      Пуэрто-Рико
      Сальвадор
      Сен-Бартелеми
      Сен-Мартен
      Сен-Пьер и Микелон
      Сент-Винсент и Гренадины
      Сент-Китс и Невис
      Сент-Люсия
      Синт-Мартен
      Соединенные Штаты Америки
      Тринидад и Тобаго
      Ямайка

      Похожие продукты

      4.0 out of 5 stars 4.0 (108)
      4.6 out of 5 stars 4.6 (14)
      4.5 out of 5 stars 4.5 (27)
      4.0 out of 5 stars 4.0 (27)