Опубликуйте свои продукты
Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP
Watts

Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP

Watts Drainage RD-100-CP epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, 12-3/4 in. x 12-3/4 in. (324 x 324mm) suare epoxy coated ductile iron heel proof promenade top, and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1227
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение