Опубликуйте свои продукты
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Watts Drainage Products RD-200-R epoxy coated cast iron overflow roof drain with flashing clamp with integral 2 in. (51mm) high external water dam, self locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1235
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение