Опубликуйте свои продукты
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Watts Drainage RD-260 combination roof drain/overflow with epoxy coated cast iron drain bodies, flashing clamps with integral gravel guards, 4 in. (102mm) high internal standpipe, self locking polyethylene domes, and no hub (standard) outlets.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1248
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение