Опубликуйте свои продукты
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 из 5 звезд4.3(15 отзывы)
Watts Drainage Products RD-940 cast nickel bronze downspout nozzle with anchor flange, countersunk mounting holes, and IPS threaded (standard), no hub, or push-on connection.
Cпецификация
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1254
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки