Опубликуйте свои продукты
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Watts Drainage Products WD-L Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel low-rough-in grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections.
Cпецификация
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1261
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииGrease Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки