Опубликуйте свои продукты
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts

Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762

Watts Drainage Products SI-762 epoxy coated steel bottom access sediment interceptor with gasketed cover, perforated stainless steel screen, drain plug, and IPS threaded connections.
Cпецификация
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1271
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииLiquid Waste Separators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING