Опубликуйте свои продукты
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Watts Drainage CO-380-RD cast iron wall cleanout with gasketed brass countersunk plug,stainless steel access cover, vandal proof stainless steel screw, and no hub connection.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1298
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииCleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING