Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Series B6000, B6001 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a blowout proof pressure retaining stem. The B6000, B6001's standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill and Uniseal seats and chrome plated brass ball provide lasting service. Model B6000 has threaded NPT end connections and Model B6001 has solder end connections. Pressure Rating: For 1/4 to 3 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3395
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings