Опубликуйте свои продукты
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

Series Figure 41 Steam Safety Relief Valves are ASME section VIII valves used for over-pressure protection of unfired pressure vessels, steam pressure reducing valve stations, and other steam service equipment with operating pressures from 5 to 250psi (.34 to 17.2 bar). Series Figure 41 is a high capacity safety relief valve with a top guide and full nozzle. It consists of a bronze body (sizes 1/2 to 2 1/2 in.) with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connections, or a cast iron body (sizes 1 1/2 to 6 in.) construction with flanged connections. ASME, Section VIII rated.

Cпецификация
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3434
  • Тип продукцииWater Safety & Flow Control
  • Группа продукцииRelief Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings