Опубликуйте свои продукты
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable hose barb unions - polysulfone.

3511B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb

Cпецификация
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3619
  • Тип продукцииQuick-Connect Solutions
  • Группа продукцииConnectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНHardware and fittings
  • Код ССКПУ ООН401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings