Опубликуйте свои продукты
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
Watts Drainage RD-700 epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.
Cпецификация
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7141
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка