Опубликуйте свои продукты
Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWM (1-2CUFT)
Watts

Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWM (1-2CUFT)

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Series PWM Micro Z™ Filters are highly effective backwashing media filtration systems for the removal of sediment and suspended solids from water.
They are suitable for commercial applications with media bed sizes ranging from 1 to 2 cubic feet in size. If higher flow rates are required multiple units can be installed in parallel. The media bed is cleaned of captured sediment by periodic backwashing and flushing. This cleaning cycle is time clock demand initiated and can be programmed to occur at any time that is convenient for the user. All steps of the cleaning cycle as well as returning to service are fully automatic and do not require manual actuation.
Cпецификация
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7327
  • Тип продукцииWater Quality Products
  • Группа продукцииWater Filters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки