Опубликуйте свои продукты
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Series LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End are used in commercial and industrial wash down applications which require a 3/4 in. (20mm) hose connection. These valves feature a bottom loaded blowout-proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer and adjustable stem packing, chrome plated brass ball with brass cap and white polypropylene tether (chain). Model LFFBV-3C-CC threded end connections. Model LFFBVS-3C-CC has solder end connections. Pressure Rating: 600psi (41 bar) WOG, non-shock.
Cпецификация
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7844
  • Тип продукцииWater Safety & Flow Control
  • Группа продукцииValves for Liquid Services
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings