Опубликуйте свои продукты
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBimetal-Thermometer-TBR
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки