Опубликуйте свои продукты
Poly Wall Cleanout - CO-44
Watts

Poly Wall Cleanout - CO-44

Series CO44 wall cleanout with poly plug with brass insert, SS cover, and vandal proof SS screw.

Cпецификация
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCO-44-Cleanout
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING