Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
watts/products/8cf8633e-7151-4d94-ba99-9ce9afa64842
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Доступно в Соединенные Штаты
Watts
Отслеживать
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts Drainage HY-420 non-freeze key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 in.(19mm) hose connection, 3/4 in.19mm) female x 1 in.(25mm) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze wall casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
HY-420
Тип продукции
Drainage Products
Группа продукции
Fixtures for Liquids
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-07-10
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1307
Сертификация продукции
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1307#approvals
Техническое описание
http://media3.wattswater.com/ES-WD-HY-420-USA.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Bronze
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Объект
Название по ССКПУ ООН
Hydrants
Код ССКПУ ООН
40141726
Код Uniclass 2015
Ac_10_40_63
Описание Uniclass 2015
Pipe fitting
Код CSI MasterFormat 2014
40 05 09
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
Номер OmniClass
23-27 43 00
Наименование OmniClass
Pipe Fittings
Код CSI UniFormat II
C1030
Заголовок CSI UniFormat II
Fittings
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Watts
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T
Загрузить
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Загрузить
Watts
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Загрузить
Watts
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Загрузить
Watts
Closet Carrier - ISCA-201
Загрузить
Watts
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Загрузить