Опубликуйте свои продукты
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
    Watts

    Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D

    Dual (Hot & Cold) Flow-Based Leak Detection

    Features

    • Automatic or manual water shutoff valve with advanced, non-mechanical flow-sensing technology
    • Custom proprietary sensor with control PCB internal to actuator
    • Full-port lead-free brass ball valve with stainless steel probe pipe
    • Various alarm and alert types (See Controllers)
    • Shut off a single valve or an entire zone with one touch
    • Requires LDS-3-WCP or CCM to interact with the valve

    Cпецификация
    • Feature List

      Connections Input NPT male (0.75" - 4")
      Output NPT female
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 24VAC (10ft cable length)
      Non-Continuous Max Power Draw 2.0 amp @120VAC**
      Continuous Idle Power Draw 0.1 amp
      Optional Pressure Sensor Contact Sales
      Valve Position Confirmation Yes
      Communication RF: 433 MHz valve to WCP/CCM***
      Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
      Max Water Pressure 600 PSI (@ 176°F)
      Max Water Temperature 366°F (@ 96 PSI)
      Mid-Range Temp /Pressure 250°F / 400 PSI
      Max Ambient Temperature 133°F
      Actuator Torque 133 to 1680 in-lbs
      15 to 190 NM (size dependent)
      Overload Torque Protection Yes
      Auto/Manual Modes Yes
      Ball Valve Lead-free
      Open/Close Cycle Time 8-15s (depending on size)
      Actuator Enclosure Self extinguishing techno-polymer
      RF transmissive (NEMA 4x)
      Anti-Condensation Heater Yes
      Orientation (specify H or V) No restrictions
      Input Auto Reset PCB Fuse Yes
      Certifications UL 1951, CSA C22.2 No. 14, 18, NSF
      61 & 372
      Valve-to-Valve Distance Max 20’ between valves, 10' between valve and PBE
      Flow Sensitivity Flow Sensitivity Contact Sales (Size Dependent)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLDS-3-d-leak-detection-valve
    • Тип продукцииLeak Defense
    • Группа продукцииAutomatic Water Shutoff Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit