Опубликуйте свои продукты
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Series LC-25 reverse osmosis system delivers water filtration for whole home or light commercial use with low energy consumption. This filtration system is available in two models. One capable of processing up to 200 gallons a day, the other up to 300 gallons a day. Built on a compact wall-mount bracket, each model can handle a variety of applications including scale-free boiler systems, humidifiers, steam showers, sterilizers, greenhouse irrigation, residential drinking and cooking, as well as protection for dish and laundry washers, ice makers, and coffee machines.

    The standard system comes equipped with a high-flow booster pump, fiberglass membrane housing with ultra-low energy membrane elements, sediment prefilter, carbon block pre- and post-filters, inlet isolation solenoid valve, tank high-pressure switch, multiple pressure gauges (feed, pre-filter, and permeate), permeate TDS monitor, and auto-flush timer valve. For added flexibility, the wall-mount bracket can be converted into a floor-standing unit with an optional support leg accessory.

    Cпецификация
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • Тип продукцииWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Группа продукцииFiltration Solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_60_45
    • Описание Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Номер OmniClass23-39 41 11
    • Наименование OmniClassFiltration Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit