Опубликуйте свои продукты
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Series CSM-82-F Static Balancing Valves are designed for application on medium to high volume flow rate HVAC units.

The CSM-82-F’s angled globe design allows for precise control of flow for effective system balancing.

CSM-82-F’s unique cylindrical plug design provides full flow with minimal pressure drops and low operating torque. Ergonomically friendly handwheel makes setting or closing the valve simple.

Series CSM-82-F valves feature easily accessible pressure monitoring ports with drip caps to facilitate system balancing and flow measurement. These valves also provide positive shutoff, eliminating the need for a separate service valve.

Cпецификация
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbalancing-valves-csm-82-f
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииHydronic & Steam Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves