Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)
Series LFTB Center Back-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features zinc plated steel cases, Kostil Polymer windows, 1/2 in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBimetal-Thermometer-LFTB
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING