Опубликуйте свои продукты
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Watts Light Commercial GL-Series PDI Certified low-rough-in recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with external flow control fitting and no hub connection.

Cпецификация
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgl-interceptors
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииInterceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING