Опубликуйте свои продукты
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

Cпецификация
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRD-700-CT-Roof-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииRoof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Описание Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING