Опубликуйте свои продукты
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

The Smart Boiler Expansion 294EXP expands the Smart Boiler Control 294 in groups of four boilers up to a maximum of sixteen boilers. The 294EXP connects to the Smart Boiler Control 294 through a three-wire communication cable.

Features

  • LED status indicators for power, communication, each boiler and pump/valve
  • Expansion for 4 boilers
  • 3-wire communication
  • Boiler configuration selected by DIP switches
Cпецификация
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtekmar-294EXP
    • Тип продукцииHVAC & Hot Water Solutions
    • Группа продукцииControls > Multi-Staging
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
    • Код ССКПУ ООН391215
    • Код Uniclass 2015Pr_80_51
    • Описание Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Номер OmniClass23-27 11 15
    • Наименование OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Код CSI UniFormat IID3060
    • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation