Опубликуйте свои продукты
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)

The Watts Series W-W1111 butterfly valves are designed and manufactured to meet the stringent requirements of plumbing, HVAC, irrigation, commercial and industrial applications.

Cпецификация
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииShutoff Valves > Butterfly Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалDuctile Iron
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНButterfly lug pattern valves
    • Код ССКПУ ООН40141619
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Описание Uniclass 2015Butterfly valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 17
    • Наименование OmniClassButterfly Valves

    Доступно в регионах:

    Азия