Опубликуйте свои продукты
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Lead Free* Models Available

Description:

Series P777 Plastic Wye-Pattern Strainers feature a 45² wye-pattern, NSF-approved Noryl plastic body with threaded connections, stainless steel screen and quick cleanout plug. Maximum Supply Pressure: 300psi (20.7 bar) CWP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWye-Pattern-Strainers-P777
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings