Wayne Dalton’s 600 ADV advanced rolling grilles are three times faster than a standard rolling grille with an opening time of 24” per second. Our springless design provides a smooth and reliable operation and ideal applications are high cycle or high traffic areas, such as parking garages, auto dealerships, warehouses, industrial manufacturing facilities, airports and government and public facilities.
This door comes standard with a wear-resistant guide system featuring UHMW wear strips on both the outer and middle angles of the guides to significantly reduce curtain wear. The Advanced Rolling Grille System has a 60-month limited warranty on the motor and 24-month/300,000 cycle on the grille components that will help you achieve the peace of mind that your grille will perform as promised.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |