Wayne Dalton’s Aluminum Full-View commercial door Model 452 features optional insulated, polyurethane-filled rails and stiles which give it an R-value* up to 3.25. This sectional door is insulated, weather-resistant and virtually maintenance free, and is ideal for applications that require a commercial sectional door such as auto dealerships, car washes, and restaurant patios.
With a variety of finish and glass options, our Aluminum Full-View doors help create a pleasant interior environment while offering a warm and open look from the exterior.
Model 452 is available in the Central and Eastern regions of the United States. Please see your Wayne Dalton dealer for more information.
* Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |