Model 464 features a new design that seamlessly integrates indoor and outdoor spaces. Frameless glass panels are mounted on an aluminum structure for an ultra-modern look. Model 464 is available in five different glass finishes and five aluminum structure finishes. Weather-resistant and low maintenance, the Model 464 is ideal for commercial applications such as restaurants, auto dealerships, and even as an interior room divider.
Built on our rugged aluminum structure, the door is designed for long life. Glass is adhered to the front of the door using the same adhesive as on skyscrapers. A vinyl seal between the section seals the section break, minimizing air flow.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |