ThermoMark™ Model 530 is the strongest and most thermally efficient door in the Wayne Dalton product line-up. Premium 3” thick foamed-in-place polyurethane insulation provides one of the most thermally efficient doors in the industry. It is designed to withstand tough weather conditions and is the preferred choice for large openings where thermal performance and durability are essential.
Wayne Dalton’s ThermoMark™ insulated doors help to minimize energy costs and provide year-round comfort and security for your building. Inside and outside skins are roll-formed and separated with a 1-3/4” true PVC thermal break to eliminate heat or cold transfer from front to back steel skins. Hot-dipped galvanized steel and rugged construction will give years of solid performance for the most demanding conditions.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |